The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Colunas e mini-­co­lu­nas.
    • Colunas em alumínio
    • BRAP0802ELN
    EAN
    4012740887779
    Quantidade
    16 Metros
    Grupo
    11
    • Apare­lhagem universal e modular 45mm
    • Colunas em alumínio
    • Mini-­co­lunas em alumínio
    • Ver mais

    Tampa BRAP BRAP0802ELN

    Preço
    18,93 €
    / Metro *
    18,93 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa BRAP

    BRAP0802ELN

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      80 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Trata­mento
      Anodi­zado
    • Cor
      Alumínio
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 90 °C
    • Séries rela­ci­o­nadas
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Poste de chão 80, Poste de teto 80, Poste móvel 80

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration BRAP0802ELN
    PDF
    Relatório de RoHS BRAP0802ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem BRAP0802ELN | Hager Portugal

      Descarregar imagem BRAP0802ELN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto BRAP0802ELN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto BRAP0802ELN

      Tampa BRAP

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      BRP651004HLAN - Ângulo interior BRP 65100, alu
      BRP651004HLAN
      Ângulo interior BRP 65100, alu
      Preço
      23,73 €
      / Uni. *
      23,73 €
      / Uni. *
    • 2
      BRP651003HLAN - Ângulo exterior BRP 65100, alu
      BRP651003HLAN
      Ângulo exterior BRP 65100, alu
      Preço
      25,45 €
      / Uni. *
      25,45 €
      / Uni. *
    • 3
      BRP651304HLAN - Ângulo interior BRP 65130, alu
      BRP651304HLAN
      Ângulo interior BRP 65130, alu
      Preço
      31,65 €
      / Uni. *
      31,65 €
      / Uni. *
    • 4
      L6532ELN - Topo BRAP 65100
      L6532ELN
      Topo BRAP 65100
      Preço
      10,54 €
      / Uni. *
      10,54 €
      / Uni. *
    • 5
      BRAP651701ELN - Base BRAP 65x170
      BRAP651701ELN
      Base BRAP 65x170
      Preço
      86,07 €
      / Metro *
      86,07 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A