Topo BRAP 65130 L6533ELN

EAN
4012740887861
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
10,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    aparafusado
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • Acessórios de alinhamento
    sem uniões
Dimensões
  • Altura da calha
    65 mm
  • Largura da calha
    130 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Material
    Alumínio
  • Grupo material
    alumínio
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -30…90 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA