Sup. montagem aparelhagem DA200-80 G2870

EAN
4012740220033
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
3,46 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Configuração da caixa
    Aberto
  • Módulos
    Simples
Compatibilidade
  • Compatibilidade produtos
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Formato aparelhagens compatíveis
    Standard 60mm
Dimensões
  • Profundidade
    16 mm
  • Comprimento
    71 mm
  • Largura
    64 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Caixa de método de montagem
    Frente
  • lengthmountingtrack
    60 milímetros
Equipamento
  • Número de unidades
    1
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA