Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M ACC910F
EAN
3250611062486
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
214,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
CurvaC
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualAC
-
Índice de proteção IPIP20
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão máx. de funcionamento240 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue240 - 240 V
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-13
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn10 mA
-
Corrente nominal a -25 °C12 A
-
Corrente nominal a -20 °C11,80 A
-
Corrente nominal a -15 °C11,70 A
-
Corrente nominal a -10 °C11,50 A
-
Corrente nominal a -5 °C11,30 A
-
Corrente nominal a 0 °C11,10 A
-
Corrente nominal a 5 °C11 A
-
Corrente nominal a 10 °C10,80 A
-
Corrente nominal a 15 °C10,60 A
-
Corrente nominal a 20 °C10,40 A
-
Corrente nominal a 25 °C10,20 A
-
Corrente nominal a 30 °C10 A
-
Corrente nominal a 35 °C9,90 A
-
Corrente nominal a 40 °C9,70 A
-
Corrente nominal a 45 °C9,60 A
-
Corrente nominal a 50 °C9,40 A
-
Corrente nominal a 55 °C9,30 A
-
Corrente nominal a 60 °C9,10 A
-
Coeficiente de correção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Valor limiar mín./máx. do funcionamento térmico AC1,13 - 1,45 A
-
Coeficiente de correção da corrente nominal para 3 dispositivos colocados lado a lado0,95
-
Coeficiente de correção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0,90
-
Coeficiente de correção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0,85
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,20 W
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Temperatura de funcionamento-25 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-22
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,10 - 2,10 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,10 - 2,10 Nm
-
Binário de aperto nominal2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos2000
-
N.º de manobras mecânicas2000
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
Capacidade
-
Número de módulos2
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura35 mm
-
Profundidade68 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto ACC910F
Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M
PDF -
Brochura
HAGER_SOLUCAO MODULAR PN
Brochura pt-PT 2023-02-07
PDF6,77 MB
Mais transferências