The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Proteção
    • Disjun­tores dife­ren­ciais
    • AFQ466H
    O Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos referência: AFQ466H com bornes alinhados garante a proteção das pessoas contra os efeitos das correntes de fuga para a terra. Adequado para redes trifásicas, este dispositivo deteta correntes diferenciais residuais.
    EAN
    3250611015925
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores dife­ren­ciais

    Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos AFQ466H

    Preço
    257,89 €
    / Uni. *
    257,89 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos

    AFQ466H

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    • Número de polos prote­gidos
      4
    • Curva
      C
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      AC
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      10 kA
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Valor da rigidez dielé­trica da frequência de potência
      2 kV
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      300 mA
    • Corrente nominal a -25 °C
      19,51 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      19,2 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      18,88 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      18,56 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      18,24 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      17,92 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      17,6 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      17,28 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      16,96 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      16,64 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      16,32 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      16 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      15,61 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      15,22 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      14,83 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      14,44 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      14,05 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      13,66 A
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 2 dispo­si­tivos colo­cados lado a lado
      0,80
    • Valor limiar mín./­máx. do funci­o­na­mento térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      10 kA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      10,90 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -55 - 70 °C
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2 - 2 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2 - 2 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Dimen­sões
    • Altura
      84 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFQ466H
    PDF
    Relatório de RoHS AFQ466H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem AFQ466H | Hager Portugal

      Descarregar imagem AFQ466H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto AFQ466H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto AFQ466H

      Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ADR482C - Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 30mA tipo A HI 4 Módulos
      ADR482C
      Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 30mA tipo A HI 4 Módulos
      Preço
      363,98 €
      / Uni. *
      363,98 €
      / Uni. *
    • 2
      ADQ466H - Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 30mA tipo AC 4 Módulos
      ADQ466H
      Disjuntor diferencial 4 Pólos 16A Curva C 30mA tipo AC 4 Módulos
      Preço
      278,91 €
      / Uni. *
      278,91 €
      / Uni. *
    • 3
      ADR460C - Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo A HI 4M
      ADR460C
      Disj. dif. 4P 10A C 30mA tipo A HI 4M
      Preço
      350,82 €
      / Uni. *
      350,82 €
      / Uni. *
    • 4
      ACC916F - Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
      ACC916F
      Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
      Preço
      227,32 €
      / Uni. *
      227,32 €
      / Uni. *
    • 5
      AFQ482H - Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos
      AFQ482H
      Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos
      Preço
      285,02 €
      / Uni. *
      285,02 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A