![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - bot.simples vis+lâmp, antrc mt 937722505
EAN
4011334240280
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceTecla simples
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 V AC
Corrente eléctrica
-
Mudança de corrente10 A
Dimensões
-
Profundidade24.1 mm
-
Altura55.5 mm
-
Largura55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Corcinzento antracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Corrente de lâmpada de néon0.9 mA
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Equipamento
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Segurança
-
Índice de protecção IPIP44
Instruções
-
Texto de indicaçãoA utilização de várias lâmpadas de néon poderá causar anomalias no funcionamento do relé/relé de impulsos. Solução: Inserir um condutor neutro ou ligar um condensador de 230 V, 1 mF por cada lâmpada de néon de 10 mA em paralelo com a bobina.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF269 KBDeclaration
PDF273 KB
Mais transferências