The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 936562524
    EAN
    4011334334637
    Quantidade
    10 Peças

    Integro - comutador escada, inox lac 936562524

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - comutador escada, inox lac

    936562524

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
    5,69 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91820
    91820
    Integro - caixa x1 protecção prof:35, 5mm
    2,40 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    918272599
    918272599
    Integro - quadro x1 "IP44", branco
    2,15 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91887
    91887
    Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
    2,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    91883
    91883
    Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
    2,61 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    9182001
    9182001
    Integro - caixa x1 protecção prof:22mm
    2,40 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 91853

      Integro - junta IP44

      1,47 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      16 AX (100W LED (SBL))
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Mate­riais
    • Cor
      Aço inoxi­dável
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9022
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável, Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento básico com placa de cober­tura central
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      10 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      13 mm
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para fixação por para­fuso
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Ilumi­nação
      Sem ilumi­nação (não é possível ilumi­nar)
    • Botão de pressão
      Não
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla simples

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 936562524
    PDF
    Relatório de RoHS 936562524
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 936562524 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 936562524

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 936562524 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 936562524

      Integro - comutador escada, inox lac

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Imagem Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Portugal

      Declaration of conformity International 2021-11-19

      Declaração de conformidade International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A