K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, alumínio 29517003
Preço
94,71 €
/ Uni.
*
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Porta-etiquetas 5 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
20 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Potência consumida2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade50 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutores2,50 - 2,50 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Utilizável como botão de pressãoNão
-
SistemaK.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 29517003
K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, alumínio
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Mais transferências