![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Entrada cabos/tubos, creme 1813
EAN
4011334018483
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
1,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñobranco
-
CorBranco
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 1013 - Branco pérola
Cabo
-
fiopara fio ou canal de cabos 15 x 15 mm
Identificação
-
AplicaçõesInstalação em superfície seca
-
Série de design principalMontados na superfície, acessórios
Instruções
-
Texto de indicaçãoIgualmente adequado para espelhos salientes e das gamas montadas à face.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências