1930/Glas - tecla "luz" p/bot, branc 1226
Preço
13,64 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialDuroplastic
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura24,10 mm
-
Largura26,50 mm
-
Profundidade30 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1226
1930/Glas - tecla "luz" p/bot, branc
PDF
Mais transferências