4 filas, 72 módulos
- Barramentos de neutro: 4 x KN10N (8 x 25mm2 + 32 x 4mm2)
- Barramentos de terra: 2 x KN26E (16 x 25mm2 + 40 x 4mm2)
- Máscaras: 24 módulos
- Barramentos de neutro: 4 x KN10N (8 x 25mm2 + 32 x 4mm2)
- Barramentos de terra: 2 x KN26E (16 x 25mm2 + 40 x 4mm2)
- Máscaras: 24 módulos