1 fila, 18 módulos
- Barramentos de neutro: KN10N (2 x 25mm2 + 8 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E (4 x 25mm2 + 14 x 4mm2)
- Máscaras: 6 módulos
- Barramentos de neutro: KN10N (2 x 25mm2 + 8 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E (4 x 25mm2 + 14 x 4mm2)
- Máscaras: 6 módulos