gamma 13 e acessórios
Características:
- Caixa para instalação em superfície
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 1 a 4 filas, 13 a 52 módulos
- Cobertura frontal equipada com parafusos
- Calhas DIN amovíveis com capacidade de 13 módulos
- Entrada de cabos preparada para utilizar bucins ou calha de distribuição
- Distância entre eixos das calhas DIN de 125mm
- IP30 - IK07 (sem porta)
- IP40 - IK07 (com porta)
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 63A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação rápida de neutro e terra
- Máscaras
- Acessórios para associação vertical ou horizontal (excepto caixa de 13M)
- Etiquetas para identificação de circuitos
- Tampões para classe II de isolamento
Filtros
Gama
- Caixas mini gamma
-
Caixas gamma
- gamma 13 e acessórios
- 1 fila, 13 módulos
- 2 filas, 26 módulos
- 3 filas, 39 módulos
- 4 filas, 52 módulos
- Platinas
- Placa de fundo para platinas
- Portas opacas
- Portas transparentes
- Fechadura
- Kit de selagem
- Suporte de barramentos
- Bornes IP2X com parafuso
- Máscaras
- Bolsas
- gamma 18 e acessórios
- Sistema de calha de instalação gamma
- Sistema de montagem encastrada gamma 13
- Caixas golf
- Caixas cosmos
- Caixas vega
- Caixas volta
- Caixas vector