3 filas, 39 módulos
- Barramentos de neutro: 3 x KN10N (6 x 25mm2 + 24 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN22E (5 x 25mm2 + 17 x 4mm2)
- Máscaras: 13 módulos
Gama
- Caixas mini gamma
-
Caixas gamma
- gamma 13 e acessórios
- 1 fila, 13 módulos
- 2 filas, 26 módulos
- 3 filas, 39 módulos
- 4 filas, 52 módulos
- Platinas
- Placa de fundo para platinas
- Portas opacas
- Portas transparentes
- Fechadura
- Kit de selagem
- Suporte de barramentos
- Bornes IP2X com parafuso
- Máscaras
- Bolsas
- gamma 18 e acessórios
- Sistema de calha de instalação gamma
- Sistema de montagem encastrada gamma 13
- Caixas golf
- Caixas cosmos
- Caixas vega
- Caixas volta
- Caixas vector