gamma 18 e acessórios
Características:
- Caixa para instalação em superfície
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 1 a 4 filas, 18 a 72 módulos
- Cobertura frontal equipada com parafusos
- Calhas DIN amovíveis com capacidade de 18 módulos
- Entrada de cabos preparada para utilizar bucins ou calha de distribuição
- Distância entre eixos das calhas DIN de 125mm
- IP30 - IK07 (sem porta)
- IP40 - IK07 (com porta)
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 63A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação rápida de neutro e terra
- Máscaras
- Acessórios para associação vertical ou horizontal (excepto caixa de 18M)
- Etiquetas para identificação de circuitos
- Tampões para classe II de isolamento