3 filas, 54 módulos
- Barramentos de neutro: 3 x KN10N (6 x 25mm2 + 24 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E + KN22E (9 x 25mm2 + 31 x 4mm2)
- Máscaras: 18 módulos
- Barramentos de neutro: 3 x KN10N (6 x 25mm2 + 24 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E + KN22E (9 x 25mm2 + 31 x 4mm2)
- Máscaras: 18 módulos