2 filas, 36 módulos
- Barramentos de neutro: 2 x KN10N (4 x 25mm2 + 16 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN26E (6 x 25mm2 + 20 x 4mm2)
- Máscaras: 12 módulos
- Barramentos de neutro: 2 x KN10N (4 x 25mm2 + 16 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN26E (6 x 25mm2 + 20 x 4mm2)
- Máscaras: 12 módulos