Platinas
- Para dispositivo controlador de potência (DCP)
- Monofásicos ≤ 90A e trifásicos ≤ 60A
- Resistência ao fio incandescente: 960°C
- Largura 250mm x altura 250mm
- Espessura: 40mm (GA01A) e 55mm (GA01B)
- Fornecidas com parafusos de fixação do disjuntor e platina, e tampões seláveis
Gama
- Caixas mini gamma
-
Caixas gamma
- gamma 13 e acessórios
- 1 fila, 13 módulos
- 2 filas, 26 módulos
- 3 filas, 39 módulos
- 4 filas, 52 módulos
- Platinas
- Placa de fundo para platinas
- Portas opacas
- Portas transparentes
- Fechadura
- Kit de selagem
- Suporte de barramentos
- Bornes IP2X com parafuso
- Máscaras
- Bolsas
- gamma 18 e acessórios
- Sistema de calha de instalação gamma
- Sistema de montagem encastrada gamma 13
- Caixas golf
- Caixas cosmos
- Caixas vega
- Caixas volta
- Caixas vector