Travessas de reforço
- Para aumentar a rigidez do conjunto armário/chassis
- Fixação nas laterais do armário e nos montantes
Filtros
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
-
Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP44
- Armários universo IP54
- Acessórios para universo IP44 / IP54
- Aro de remate
- Pedestal com altura 100mm
- Pedestal com altura 200mm
- Porta transparentes para armários IP44
- Fechaduras para armários IP44 / IP54
- Fechaduras para armários IP44
- Fechaduras para armários IP54
- Fechaduras escamoteáveis para armários IP44 / IP54
- Kits de associação horizontal e vertical
- Travessas de reforço
- Perfil de acabamento horizontal
- Patas de montagem encastrada
- Patas de instalação mural
- Suporte para barramentos
- Porta-esquemas rígido
- Tampa lateral
- Placa passa-cabos
- Caixa de entrada para cabos