Pedestal com altura 100mm
- Cor: branco RAL 9010
- Sobreposição com utilização de acessório específico
Filtros
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
-
Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP44
- Armários universo IP54
- Acessórios para universo IP44 / IP54
- Aro de remate
- Pedestal com altura 100mm
- Pedestal com altura 200mm
- Porta transparentes para armários IP44
- Fechaduras para armários IP44 / IP54
- Fechaduras para armários IP44
- Fechaduras para armários IP54
- Fechaduras escamoteáveis para armários IP44 / IP54
- Kits de associação horizontal e vertical
- Travessas de reforço
- Perfil de acabamento horizontal
- Patas de montagem encastrada
- Patas de instalação mural
- Suporte para barramentos
- Porta-esquemas rígido
- Tampa lateral
- Placa passa-cabos
- Caixa de entrada para cabos
- Armários universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários