Placa passa-cabos
- Para substituir a placa passa-cabos fornecida de origem
- Material plástico, fixação por encaixe
- FZ468N, placa lisa sem pré-cortes
- FZ460N, placa lisa com pré-cortes para bucins métricos com 15 entradas M16 a M50
- FZ425, placa com pré-cortes para tubos com 23 entradas de Ø 12 a 47mm
- FZ426, placa com membrana flexível para cabos com 46 entradas de Ø 5 a 37mm
- FZ428, placa com membrana flexível para cabos com 20 entradas de Ø 5 a 11,5mm
- FZ401, conjunto de tampas para tapar as entradas flexíveis
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
-
Armários universo IP44 / IP54
- Armários universo IP44
- Armários universo IP54
- Acessórios para universo IP44 / IP54
- Aro de remate
- Pedestal com altura 100mm
- Pedestal com altura 200mm
- Porta transparentes para armários IP44
- Fechaduras para armários IP44 / IP54
- Fechaduras para armários IP44
- Fechaduras para armários IP54
- Fechaduras escamoteáveis para armários IP44 / IP54
- Kits de associação horizontal e vertical
- Travessas de reforço
- Perfil de acabamento horizontal
- Patas de montagem encastrada
- Patas de instalação mural
- Suporte para barramentos
- Porta-esquemas rígido
- Tampa lateral
- Placa passa-cabos
- Caixa de entrada para cabos