Armários universo IP54
Características:
- Armário metálico monobloco
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 3 a 12 filas, 36 a 720 módulos
- Altura de 500mm a 1850mm
- Largura de 300mm a 1300mm
- Profundidade de 205mm
- Porta opaca reversível, com fecho de 3 pontos
- Instalação mural ou assentamento no solo
- Armário para assentamento no solo fornecido com pedestal
- Possibilidade de associação horizontal ou vertical
- Entrada de cabos superior, inferior, traseira e lateral
- IP54 – IK09
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 690V AC
- In ≤ 400A
- Material interior auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-1/-2/-3
Fornecimento para versão instalação mural:
- Placas passa-cabos flexíveis na zona superior e inferior
- Pés de suporte em material plástico para protecção do invólucro
- Porta esquemas A4 flexível
Fornecimento para versão de assentamento no solo:
- Placas passa-cabos flexíveis na zona superior e inferior
- Pedestal com 100mm, na cor branco RAL 9010
- Travessa de reforço interno
- Porta esquemas A4 flexível
Gama