EAN
3250617190534
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
61,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Krawędziowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    0.5 mA
Wymiary
  • głębo­kość
    17.55 mm
  • Wyso­kość
    17.1 mm
  • Szero­kość
    17.1 mm
Moc
  • Pobór prądu
    maks. 0.5 mA
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Rodzaj źródła światła
    LED
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK02
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Montaż
    inne
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie