gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX WXF003

EAN
3250617190039
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
35,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Wymiary
  • głębo­kość
    34 mm
  • Głębo­kość montażu
    34 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1,5 / 2,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 2,5mm²
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN 60669-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Seria
    gallery
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie