Żarówka E14 wysoka WDA2828W2
Cena
43,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDF6655
one.platform Sygnalizator świetlny E14
50,40 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0,170 A
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość15 mm
-
Głębokość51 mm
Materiały
-
KolorPomarańczowy
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaŻarówka
Częstotliwość
-
Częstotliwość50-60 Hz
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDA2828W2
Żarówka E14
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF337,65 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Więcej materiałów