R.Classic Zestaw uszczelek do łączników klawiszowych, przezroczysty WDA1102
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 20 dostępne produkty -
Klawisz 8 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 178 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorNaturalny
-
Wysokość78,30 mm
-
Szerokość70,10 mm
-
Głębokość21,40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Systemy powiązaneR. x, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDA1102
R.Classic Zestaw uszczelek do łączników klawiszowych, przezroczysty
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB