EAN
4011334009481
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
16,80zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 53 5131 02, 53 5172 19

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasny, prze­zro­czysty
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowany na wcisk
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki ; Natyn­kowe ; Arsys ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Q.1 ; Berker Q.3 ; K.1 ; K.5 ; B.Kwadrat ; Mechanizmy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie