Klawisz 1-krotny,z dużym polem opisowym, soczewka przeźr., A.x/C.x, czarny połys WAW1231BG
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (6)Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 859 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Materiał z recyklingu
Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Ochrona IP44 z zestawem uszczelek
Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.
Łatwa identyfikacja
Pole opisowe w ramkach i gniazdach zapewnia przejrzystą identyfikację obwodów.
Łatwy i precyzyjny montaż
Minimalne szczeliny i bezstopniowa regulacja wysokości ułatwiają montaż i zapewniają idealne dopasowanie do klawisza. Ramki są mocowane za pomocą e...
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
-
Liczba przycisków1
-
KolorCzarny
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)24,83 %
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość21 mm
-
Wysokość pola opisowego36 mm
-
Liczba modułów0
-
Typ złącza/wtykuBez
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Z soczewkąTak
-
Pole opisoweTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Konfiguracja elementówElement sterowania
-
Z nadrukiemNie
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAW1231BG
Klawisz 1-krotny,z dużym polem opisowym, soczewka przeźr., A.x/C.x, czarny połys
PDF -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01
PDF189,84 kB -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB