Moduł LED do podświetlenia dolnego i całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty WAA2321W
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Kluczowe funkcje
Oświetlenie otoczenia
Dodając moduły LED do oświetlenia otoczenia, można połączyć wygodę sterowania z efektownym wyglądem
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Wysokość77 mm
-
Szerokość77 mm
-
Głębokość5 mm
-
Sposób montażuPodstawa
-
Typ źródła światłaLED, niewymienne
-
Częstotliwość50-60 Hz
-
Powiązane systemyA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAA2321W
Moduł LED do podświetlenia dolnego i całego obwodu, A.x/C.x, przezroczysty
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2026-03-10
PDF206,43 kB
Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-10
PDF208,37 kB -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB