The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • cosmos
    • VD212TP
    EAN
    3250616468009
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • cosmos

    cosmos Rozdzielnica natynkowa 2x12 modułów, IP40, drzwi transparentne VD212TP

    Cena
    173,50 zł
    / szt. *
    173,50 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    cosmos Rozdzielnica natynkowa 2x12 modułów, IP40, drzwi transparentne

    VD212TP

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
    • Drzwi 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • Drzwi
    • Dodat­kowe akcesoria
    • VZ926N

      IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR

      97,80 zł  / szt.*
    • VZ922N

      cosmos Drzwi pełne 2x12M, VD

      65,00 zł  / szt.*
    • VZ932N

      IC2 Zestaw śrub VD/VR

      64,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      2
    • Liczba rzędów
      2
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Tak
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      24
    Funkcje
    • Z wlotami prze­wodów
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      326,50 mm
    • Szero­kość
      294 mm
    • Głębo­kość
      92,50 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      24
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      0
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Czysta biel
    • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      650 °C
    • Klasa ochrony z drzwiami
      IP40

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VD212TP
    PDF
    RoHS report VD212TP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VD212TP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VD212TP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VD212TP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VD212TP

      cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP40, drzwi transparentne

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      2,36 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,59 MB
      Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,55 MB
      Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,57 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

      PDF
      307,53 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VZ932N - IC2 Zestaw śrub VD/VR
      VZ932N
      IC2 Zestaw śrub VD/VR
      Cena
      64,00 zł
      / szt. *
      64,00 zł
      / szt. *
    • 2
      VZ919N - cosmos Drzwi transparentne 18M, VD/VR
      VZ919N
      cosmos Drzwi transparentne 18M, VD/VR
      Cena
      49,00 zł
      / szt. *
      49,00 zł
      / szt. *
    • 3
      VZ922N - cosmos Drzwi pełne 2x12M, VD
      VZ922N
      cosmos Drzwi pełne 2x12M, VD
      Cena
      65,00 zł
      / szt. *
      65,00 zł
      / szt. *
    • 4
      VZ914N - IC2 Drzwi pełne 10M, VR
      VZ914N
      IC2 Drzwi pełne 10M, VR
      Cena
      26,40 zł
      / szt. *
      26,40 zł
      / szt. *
    • 5
      VR112PP - cosmos Rozdzielnica 1x12 modułów podtynkowa, IP40, drzwi pełne
      VR112PP
      cosmos Rozdzielnica 1x12M p/t, IP40, drzwi pełne
      Cena
      129,40 zł
      / szt. *
      129,40 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32