The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • cosmos
    • VZ921N
    EAN
    3250616596832
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    Apli­kacja Hager Ready
    • cosmos

    cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VD VZ921N

    Cena
    67,30 zł
    / szt. *
    67,30 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VD

    VZ921N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • VD212PP

      cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP40, drzwi pełne

      162,00 zł  / szt.*
    • VD212NP

      cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP30, bez drzwi

      136,70 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      262 mm
    • Szero­kość
      262 mm
    • Głębo­kość
      20,90 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Tak
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      0
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Archi­tek­tura
    • Położenie drzwi szafki
      Lewy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Liczba rzędów
      2
    • Liczba kluczy
      1
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ921N
    PDF
    RoHS report VZ921N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ921N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ921N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ921N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ921N

      cosmos Drzwi transparentne 2x12M, VD

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

      PDF
      307,53 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VR112PP - cosmos Rozdzielnica 1x12 modułów podtynkowa, IP40, drzwi pełne
      VR112PP
      cosmos Rozdzielnica 1x12M p/t, IP40, drzwi pełne
      Cena
      129,40 zł
      / szt. *
      129,40 zł
      / szt. *
    • 2
      VZ922N - cosmos Drzwi pełne 2x12M, VD
      VZ922N
      cosmos Drzwi pełne 2x12M, VD
      Cena
      65,00 zł
      / szt. *
      65,00 zł
      / szt. *
    • 3
      VZ932N - IC2 Zestaw śrub VD/VR
      VZ932N
      IC2 Zestaw śrub VD/VR
      Cena
      64,00 zł
      / szt. *
      64,00 zł
      / szt. *
    • 4
      VZ919N - cosmos Drzwi transparentne 18M, VD/VR
      VZ919N
      cosmos Drzwi transparentne 18M, VD/VR
      Cena
      49,00 zł
      / szt. *
      49,00 zł
      / szt. *
    • 5
      VR112TP - cosmos Rozdzielnica 1x12 modułów podtynkowa, IP40, drzwi transparentne
      VR112TP
      cosmos Rozdzielnica 1x12M p/t, IP40, drzwi transparentne
      Cena
      132,00 zł
      / szt. *
      132,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32