cosmos Rozdz. 1x12M p/t IP40 drz.transp. • VR112TP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
  • cosmos
  • VR112TP

cosmos Rozdzielnica 1x12M p/t, IP40, drzwi transparentne

VR112TP

  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

cosmos Rozdzielnica 1x12M p/t, IP40, drzwi transparentne VR112TP

EAN
3250616468061
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
126,40 zł
/ szt. *
126,40 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Drzwi 1 dostępne produkty
  • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
  • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Drzwi
  • Zamek do drzwi
  • Dodat­kowe akcesoria
  • VZ918N

    cosmos Drzwi pełne 12M, VD/VR

    38,40 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • VZ926N

    IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR

    94,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • VZ932N

    IC2 Zestaw śrub VD/VR

    61,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    400 - 400 V
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
Sprzęt
  • Liczba szyn
    1
  • Liczba rzędów
    1
  • Liczba sekcji w poziomie
    1
  • Z zamkiem
    Nie
  • Posiada blok zacisków neutral­nych
    Tak
  • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
    Tak
  • Posiada płytę montażową
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    12
Funkcje
  • Z wlotami prze­wodów
    Tak
Wymiary
  • Wyso­kość
    226 mm
  • Szero­kość
    308 mm
  • Głębo­kość
    91,40 mm
  • Wyso­kość wbudowania
    208 mm
  • Szero­kość wbudowania
    290 mm
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    72 mm
  • Liczba jednostek szero­kości
    12
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    1
  • Liczba zamków
    0
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
  • Kod RAL
    9010
  • Kolor
    Czysta biel
  • Odpor­ność na promie­nio­wanie ultrafio­le­towe
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP40
  • Typ bloko­wania
    Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
  • Badanie rozżarzonym drutem
    650 °C

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VR112TP (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VR112TP (english)
PDF
103,84 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VR112TP | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VR112TP

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2020-01-01

    PDF
    2,11 MB
  • Obiekty BIM Revit

    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    1,17 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-DRZWI_TRANSPARENTNE_1RZAD-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

    RFA
    1,18 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

    RFA
    1,15 MB
    Zdjęcie HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

    HAGER-IC-IP40-TRANSPARENT_DOOR_1ROW-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022

    Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

    RFA
    1,16 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

    PDF
    307,53 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    VD101NE - IC2 Obudowa natynkowa 1M, IP30
    VD101NE
    IC2 Obudowa natynkowa 1M, IP30
    Cena
    21,00 zł
    / szt. *
    21,00 zł
    / szt. *
  • 2
    VD102NE - IC2 Obudowa natynkowa 2M, IP30
    VD102NE
    IC2 Obudowa natynkowa 2M, IP30
    Cena
    27,30 zł
    / szt. *
    27,30 zł
    / szt. *
  • 3
    VD104NE - IC2 Obudowa natynkowa 4M, IP30
    VD104NE
    IC2 Obudowa natynkowa 4M, IP30
    Cena
    29,30 zł
    / szt. *
    29,30 zł
    / szt. *
  • 4
    VD106NP - IC2 Rozdzielnica 1x6M n/t, IP30, bez drzwi
    VD106NP
    IC2 Rozdzielnica 1x6M n/t, IP30, bez drzwi
    Cena
    46,50 zł
    / szt. *
    46,50 zł
    / szt. *
  • 5
    VD106PP - IC2 Rozdzielnica 1x6M n/t, IP40, drzwi pełne
    VD106PP
    IC2 Rozdzielnica 1x6M n/t, IP40, drzwi pełne
    Cena
    59,00 zł
    / szt. *
    59,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32