The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 63 A i rozdziel­nice multimedialne
    • cosmos
    • VZ926N
    EAN
    3250616596887
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • cosmos

    IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR VZ926N

    Cena
    105,70  zł
    / szt. *
    105,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR

    VZ926N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      10 mm
    • Szero­kość
      10 mm
    • Głębo­kość
      14 mm
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Blokada na klucz, Blokada zatrzaskowa
    Sprzęt
    • Z dźwignią
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ926N
    PDF
    RoHS report VZ926N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ926N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ926N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ926N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ926N

      IC2 Zamek z 2 kluczami VD/VR

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2015-04-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2015-04-02

      PDF
      561,52 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...

      PDF
      307,53 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VD212PP - cosmos Rozdzielnica natynkowa 2x12 modułów, IP40, drzwi pełne
      VD212PP
      cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP40, drzwi pełne
      Cena
      175,00  zł
      / szt. *
      175,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VD112TP - cosmos Rozdzielnica natynkowa 1x12 modułów, IP40, drzwi transparentne
      VD112TP
      cosmos Rozdzielnica 1x12M n/t, IP40, drzwi transparentne
      Cena
      138,60  zł
      / szt. *
      138,60  zł
      / szt. *
    • 3
      VD118PP - cosmos Rozdzielnica natynkowa 1x18 modułów, IP40, drzwi pełne
      VD118PP
      cosmos Rozdzielnica 1x18M n/t, IP40, drzwi pełne
      Cena
      167,00  zł
      / szt. *
      167,00  zł
      / szt. *
    • 4
      VD102NE - IC2 Obudowa natynkowa 2 moduły, IP30
      VD102NE
      IC2 Obudowa natynkowa 2M, IP30
      Cena
      30,70  zł
      / szt. *
      30,70  zł
      / szt. *
    • 5
      VR118PP - cosmos Rozdzielnica 1x18 modułów podtynkowa, IP40, drzwi pełne
      VR118PP
      cosmos Rozdzielnica 1x18M p/t, IP40, drzwi pełne
      Cena
      168,10  zł
      / szt. *
      168,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32