cosmos Drzwi pełne 18M, VD/VR VZ920N
EAN
3250616596825
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
43,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość131,50 mm
-
Szerokość371,50 mm
-
Głębokość19,40 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów1
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kBDeklaracja zgodności UE
cosmos i IC2 Obudowy i rozdzielnice podtynkowe i natynkowe; VD..., VR..., VZ...
PDF307,53 kB
Więcej materiałów