vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi transparentne VB318TB
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownice 1 dostępne produkty
-
Drzwi 2 dostępne produkty
-
Zamek do drzwi 2 dostępne produkty
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 9 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy125 A
-
Liczba szyn3
-
Liczba rzędów3
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów54
-
Wysokość625 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość146 mm
-
Liczba jednostek szerokości18
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL9010
-
KolorBiały
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF7,80 MBInstrukcja montażu International 2024-04-18
PDF8,64 MB -
Broszury techniczne
17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna
17PL009 VEGA Odmieniona i funkcjonalna
PDF11,90 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,25 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,26 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,28 MB -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu International 2024-03-19
PDF3,01 MBCertyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kBCertyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-22
PDF224,79 kBDeklaracja zgodności UE
vega Rozdzielnice natynkowe IP40, klasa ochronności II; VB...
PDF124,64 kB