The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • VZ001VB
    EAN
    3250611025573
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega

    vega Przepust kablowy VZ001VB

    Cena
    63,70  zł
    / szt. *
    63,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    vega Przepust kablowy

    VZ001VB

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      20 mm
    • Wyso­kość
      395 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ001VB
    PDF
    RoHS report VZ001VB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ001VB | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ001VB

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ001VB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ001VB

      vega Przepust kablowy

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VB218PB - vega Rozdzielnica natynkowa 2x18 modułów IP40, drzwi białe
      VB218PB
      vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi białe
      Cena
      683,00  zł
      / szt. *
      683,00  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ003VB - vega Przepust z płytą IP40
      VZ003VB
      vega Przepust z płytą IP40
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 3
      VB318TB - vega Rozdzielnica natynkowa 3x18 modułów IP40, drzwi transparentne
      VB318TB
      vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi transparentne
      Cena
      945,00  zł
      / szt. *
      945,00  zł
      / szt. *
    • 4
      VB418PB - vega Rozdzielnica natynkowa 4x18 modułów IP40, drzwi białe
      VB418PB
      vega Rozdzielnica natynkowa 4x18M IP40, drzwi białe
      Cena
      1 039,00  zł
      / szt. *
      1 039,00  zł
      / szt. *
    • 5
      TN004S - Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      TN004S
      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      174,90  zł
      / szt. *
      174,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32