The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • VZ003VB
    EAN
    3250611025597
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega

    vega Przepust z płytą IP40 VZ003VB

    Cena
    121,70  zł
    / Sztuka *
    121,70  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    vega Przepust z płytą IP40

    VZ003VB

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      20 mm
    • Wyso­kość
      395 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ003VB
    PDF
    RoHS report VZ003VB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie VZ003VB | Hager Polska

      Zdj?cie produktu VZ003VB

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa VZ003VB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ003VB

      vega Przepust z płytą IP40

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VB218PB - vega Rozdzielnica natynkowa 2x18 modułów IP40, drzwi białe
      VB218PB
      vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi białe
      Cena
      683,00  zł
      / Sztuka *
      683,00  zł
      / Sztuka *
    • 2
      VZ001VB - vega Przepust kablowy
      VZ001VB
      vega Przepust kablowy
      Cena
      63,70  zł
      / Sztuka *
      63,70  zł
      / Sztuka *
    • 3
      VB318TB - vega Rozdzielnica natynkowa 3x18 modułów IP40, drzwi transparentne
      VB318TB
      vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi transparentne
      Cena
      945,00  zł
      / Sztuka *
      945,00  zł
      / Sztuka *
    • 4
      VB418PB - vega Rozdzielnica natynkowa 4x18 modułów IP40, drzwi białe
      VB418PB
      vega Rozdzielnica natynkowa 4x18M IP40, drzwi białe
      Cena
      1 039,00  zł
      / Sztuka *
      1 039,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      TN004S - Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      TN004S
      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      174,90  zł
      / Sztuka *
      174,90  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32