vega Rozdzielnica natynkowa 3x18 modułów IP40, drzwi białe VB318PB
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 2 dostępne produkty -
Elementy łączeniowe 2 dostępne produkty -
Podejście kablowe 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Liczba szyn3
-
Liczba rzędów3
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów54
-
Wysokość625 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość146 mm
-
Liczba jednostek szerokości18
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL9010
-
KolorBiały
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP40
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VB318PB
vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi białe
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2026-09-03
PDF12,73 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,25 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,26 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBHAGER-VEGA-IP40-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,28 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,21 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,21 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,22 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,22 MB -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu International 2024-03-19
PDF3,01 MB
Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kB
Certyfikat produktu en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF472,58 kB
Deklaracja zgodności UE
vega Rozdzielnice natynkowe IP40, klasa ochronności II; VB...
PDF124,64 kB