The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • VZ310PVB
    EAN
    3250611025740
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega

    vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych VZ310PVB

    Cena
    167,00  zł
    / szt. *
    167,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych

    VZ310PVB

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Blokada na klucz, Z zamkiem

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ310PVB
    PDF
    RoHS report VZ310PVB
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ310PVB | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ310PVB

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ310PVB | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ310PVB

      vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      609,30 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie 17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna | Hager Polska

      17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna

      17PL009 VEGA Odmieniona i funkcjonalna

      PDF
      11,90 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VZ20HS - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      VZ20HS
      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 2
      VZ001VB - vega Przepust kablowy
      VZ001VB
      vega Przepust kablowy
      Cena
      63,70  zł
      / szt. *
      63,70  zł
      / szt. *
    • 3
      VB318TB - vega Rozdzielnica natynkowa 3x18 modułów IP40, drzwi transparentne
      VB318TB
      vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi transparentne
      Cena
      945,00  zł
      / szt. *
      945,00  zł
      / szt. *
    • 4
      VZ003VB - vega Przepust z płytą IP40
      VZ003VB
      vega Przepust z płytą IP40
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ20HA - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
      VZ20HA
      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
      Cena
      168,10  zł
      / szt. *
      168,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32