The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega
    • VB118MP
    EAN
    3250611019312
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe vega

    vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1- rzędowa IP40, drzwi białe VB118MP

    Cena
    361,20  zł
    / szt. *
    361,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1- rzędowa IP40, drzwi białe

    VB118MP

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • VZ310PVB

      vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych

      167,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      90 A
    Sprzęt
    • Liczba szyn
      1
    • Liczba rzędów
      1
    • Z zamkiem
      Nie
    • Posiada blok zacisków neutral­nych
      Nie
    • Posiada blok zacisków uzie­mia­jących
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      18
    Wymiary
    • Wyso­kość
      325 mm
    • Szero­kość
      400 mm
    • Głębo­kość
      146 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      18
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Poli­styren (PS)
    • Kod RAL
      9010
    • Kolor
      Biały
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    • Typ bloko­wania
      Blokada zatrzaskowa, Bez zamka
    • Badanie rozżarzonym drutem
      650 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VB118MP
    PDF
    RoHS report VB118MP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VB118MP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VB118MP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VB118MP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VB118MP

      vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1R IP40, drzwi białe

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2020-01-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2020-01-01

      PDF
      4,54 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2026-09-03 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2026-09-03

      PDF
      10,24 MB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie 17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna | Hager Polska

      17PL009_VEGA_Odmieniona_i_funkcjonalna

      17PL009 VEGA Odmieniona i funkcjonalna

      PDF
      11,90 MB
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,21 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-PUSTY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-PUSTY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,22 MB
      Zdjęcie HAGER-VEGA-IP40-PUSTY-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-VEGA-IP40-PUSTY-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,24 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
      Zdjęcie Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12 | Hager Polska

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12

      RFA
      1,22 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      vega Rozdzielnice natynkowe IP40, klasa ochronności II; VB...

      PDF
      124,64 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      VZ001VB - vega Przepust kablowy
      VZ001VB
      vega Przepust kablowy
      Cena
      63,70  zł
      / szt. *
      63,70  zł
      / szt. *
    • 2
      VB418PB - vega Rozdzielnica natynkowa 4x18 modułów IP40, drzwi białe
      VB418PB
      vega Rozdzielnica natynkowa 4x18M IP40, drzwi białe
      Cena
      1 039,00  zł
      / szt. *
      1 039,00  zł
      / szt. *
    • 3
      VZ003VB - vega Przepust z płytą IP40
      VZ003VB
      vega Przepust z płytą IP40
      Cena
      121,70  zł
      / szt. *
      121,70  zł
      / szt. *
    • 4
      VB418TB - vega Rozdzielnica natynkowa 4x18 modułów IP40, drzwi transparentne
      VB418TB
      vega Rozdzielnica natynkowa 4x18M IP40, drzwi transparentne
      Cena
      1 107,00  zł
      / szt. *
      1 107,00  zł
      / szt. *
    • 5
      VB318TB - vega Rozdzielnica natynkowa 3x18 modułów IP40, drzwi transparentne
      VB318TB
      vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi transparentne
      Cena
      945,00  zł
      / szt. *
      945,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32