vega Rozdzielnica natynkowa 3-rzędowa, 2xpłyta montażowa,szyna TH, drzwi transp. VB318MMT
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
Gniazda 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
Sprzęt
-
Liczba rzędów3
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
Pojemność
-
Liczba modułów18
Wymiary
-
Wysokość625 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość146 mm
-
Liczba jednostek szerokości18
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL9010
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VB318MMT
vega Rozdzielnica natynkowa 3R 2x płyta montażowa, 1x szyna TH, drzwi transp.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03
PDF17,95 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Więcej materiałów