vega Rozdzielnica natynkowa 3R 2x płyta montażowa, 1x szyna TH, drzwi białe VB318MMP
EAN
3250611019343
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1106,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Drzwi 2 dostępne produkty
-
Gniazda 1 dostępne produkty
-
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podłogowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Sprzęt
-
Liczba rzędów3
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
Pojemność
-
Liczba modułów18
Wymiary
-
Wysokość625 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość146 mm
-
Liczba jednostek szerokości18
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
Materiały
-
MateriałPolistyren (PS)
-
Kod RAL9010
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Klasa ochronności IPIP40
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF7,19 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Więcej materiałów