volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect VA12BN
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 3 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Listwa /maskująca 2 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Patch-Panel 2 dostępne produkty -
Gniazda 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K12,50 W
-
Liczba rzędów1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Wysokość245 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość96,50 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VA12BN
volta Rozdzielnica natynkowa 1-rzędowa, 12 modułów, II kl, IP30, QuickConnect
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_NATYNKOWY-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,26 MBHAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_NATYNKOWY-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-SURFACE_MOUNTED-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,25 MBHAGER-VOLTA-IP30-SURFACE_MOUNTED-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,27 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,18 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,17 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,18 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,18 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB