univers N płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 650mm 2-polowa UZ42M5
EAN
3250616240285
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
802,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty
-
Szyna uziemiająca rozdzielnicy 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość460 mm
-
Szerokość498 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów