FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 900x250, QC UW61V
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blachowkręt 1 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 3 dostępne produkty -
Adapter montażowy 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość87 mm
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów6
-
Liczba szyn6
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów12
-
Kod RAL9010
-
Z pokrywąTak
-
ZaciskZ zaciskiem N-PE
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UW61V
FWB Podzespół do zabudowy aparatów modułowych 900x250, QC
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB