![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers Szyna wsporcza do kabli 4-polowa montowana w obudowie UT74CN
EAN
3250616302105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
273,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość1075 mm
-
Głębokość15 mm
Materiały
-
MateriałMetal
-
Kod RAL7001
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej