univers N Pokrywa pełna 300x750 US23A1
EAN
3250616291584
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
514,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość750 mm
-
Głębokość50 mm
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie3
-
Liczba rzędów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej