univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 3x12M 450x250mm UD31B1
EAN
3250616141254
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
520,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
RCBO 4P typ A 6 kA(EN/IEC61009) 1 dostępne produkty
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty
-
Listwa /maskująca 2 dostępne produkty
-
Wspornik kabli 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość110 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów3
Pojemność
-
Liczba modułów36
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB
Więcej materiałów