The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • UZ50A1
    EAN
    3250616362321
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt. UZ50A1

    Cena
    59,90  zł
    / szt. *
    59,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt.

    UZ50A1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      23 mm
    • Szero­kość
      48 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ50A1
    PDF
    RoHS report UZ50A1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ50A1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ50A1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ50A1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ50A1

      univers N Wspornik kanału do przewodów 2szt.

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL204B - orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne
      FL204B
      orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., drzwi pełne
      Cena
      1 113,00  zł
      / szt. *
      1 113,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FL354B - orion+ Ob. poliester 1750x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł
      FL354B
      orion+ Ob. poliester 1750x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc., d.peł
      Cena
      11 490,00  zł
      / szt. *
      11 490,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FL352B - orion+ Ob. poliester 1450x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł
      FL352B
      orion+ Ob. poliester 1450x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc., d.peł
      Cena
      10 447,00  zł
      / szt. *
      10 447,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FL254B - orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., d.transp.
      FL254B
      orion+ Obudowa poliester 350x300x160mm, IP66, BOX-struct., d.transp.
      Cena
      1 414,00  zł
      / szt. *
      1 414,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FL414A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 443x780mm
      FL414A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 443x780mm
      Cena
      344,20  zł
      / szt. *
      344,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32