univers N Pasek opisowy 24 moduły JE003
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Długość435 mm
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość205 mm
-
Głębokość80 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa JE003
Pasek opisowy 24 moduły
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-16
PDF355,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-16
PDF343,47 kB